Kettenzüge

Produktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Kranes.

Produkt anfragen

Kraftvoll und robust - Der Schmalz Kettenzug SCH

In Industriebetrieben müssen oft schwere Lasten in hoher Frequenz bewegt werden. Dies erfordert leistungsstarke, zuverlässige und wartungsarme Kettenzüge. Der elektrische Kettenzug SCH von Schmalz zeichnet sich durch sein robustes Gehäuse, Wartungsarmut und hohe Sicherheit beim Bewegen der Lasten aus. Die doppelte Rutschkupplung bietet den besten Schutz vor Überlastung. Mit den Kettenzügen von Schmalz erreichen Sie eine hohe Wiederholgenauigkeit und das exakte Positionieren auch von sehr schwere Lasten.

Der robuste Motor eignet sich auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Dauerschmierung des Getriebes und die moderne Gleichstrom-Magnetbremse tragen zu den geringen Wartungszeiten des Kettenzuges bei.

Anwendung

  • Langlebiger Kettenzug mit serienmäßiger Hubendabschaltung und phosphatierter Profilstahlkette für Lasten bis zu 2.500 kg
  • Hochwertiges Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit eingegossenen Kühlrippen
  • Sofort einsatzbereit dank Plug & Play-Verbindungsstecker
  • Sehr leichtgängig und leise durch Getriebe mit Schrägverzahnung
  • Hohe Betriebssicherheit durch niedrige Steuerspannung von 42 V und Not-Aus-Funktion
  • Robustes Bedienelement kann auf den Bedienbügel der VacuMaster aufgesteckt werden
  • CSA-zertifiziert (USA / Kanada)
  • Standardhakenweg 3.000 mm, optional mit variabler Kettenlänge
  • Optional mit Frequenzregelung zur feinfühligen Positionierung
Dokumentationen

Highlights im Überblick

Robustes Gehäuse

  • Hochwertiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse
  • Optimale Wärmeübertragung durch eingegossene Kühlrippen

Plug & Play-Elektroanschlüsse

  • Plug & Play-Verbindungen für sämtliche Stromanschlüsse
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
  • Kodierung zur Verhinderung von Fehlanschlüssen

Ergonomischer Hängetaster

  • Standardmäßig mit Zugentlastung für Kabel und Not-Aus
  • In verschiedenen Längen und mit zwei Steuerknöpfen erhältlich

Kette mit zweiteiliger Führung

  • Kein Verklemmen durch zweiteilige Führung
  • Verschleißarmes Kettenrad aus gehärtetem Stahl

Doppelte Rutschkupplung

  • Bester Schutz vor Überlastung durch doppeltes Wirkprinzip
  • Servicefreundlich
  • Präzise und einfach einstellbar (Spezialwerkzeug nötig)

Wartungsfreie Bremse

  • Maximale Sicherheit durch Positionierung hinter der Rutschkupplung
  • Wartungsfreie, moderne Gleichstrom-Magnetbremse

Robuster Motor für extreme Einsatzbedingungen

  • Antrieb zweistufig polumschaltbar oder mit Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
  • Hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • Verschleißfrei durch Dauerschmierung des Getriebes

Serienmäßiger Getriebeendschalter

  • Einfache Einstellung der Hubhöhe
  • Hohe Wiederholgenauigkeit zum exakten Positionieren der Lasten

Technische Daten

TypTraglast [kg] bei 1Bm/M3Hakenweg [mm]KettensträngeEilgang [m/min]Feinhub [m/min]
SCH-S3503.00018,02,0
SCH-M8003.00018,02,0
SCH-M1.2503.00024,01,0
SCH-M-FU6503.00018,02,0
SCH-M-FU1.2503.00024,01,0
SCH-L1.6003.00018,02,0
SCH-L2.5003.00024,01,0
SCH-L-FU1.2503.00018,02,0
SCH-L-FU2.5003.00024,01,0

Maximal zulässige Traglast in den Triebwerksgruppen

TypKettensträngeGeschwindigkeit
50Hz
Geschwindigkeit
60Hz
1Bm / M31Am / M42m / M53m / M64m / M7
SCH-S18/2 m/min9,6/2,4 m/min-350 kg250 kg200 kg*-
SCH-M18/2 m/min9,6/2,4 m/min800 kg650 kg500 kg400 kg350 kg**
SCH-M24/1 m/min4,8/1,2 m/min-1.250 kg1.000 kg800 kg650 kg**
SCH-M-FU10,7-6,9 m/min----650 kg500 kg**
SCH-M-FU20,3-3,5 m/min----1.250 kg1.000 kg**
SCH-L18/2 m/min9,6/2,4 m/min1.600 kg1.250 kg1.000 kg800 kg650 kg***
SCH-L24/1 m/min9,6/2,4 m/min-2.500 kg2.000 kg1.600 kg1.250 kg***
SCH-L-FU10,7-6,9 m/min----1.250 kg1.000 kg****
SCH-L-FU20,3-3,5 m/min----2.500 kg2.000 kg****

*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1.250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg