Wandschwenkkrane

Produktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Kranes.

Produkt anfragen

Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können mit zahlreichen Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber kombiniert werden. Wandschwenkkrane verfügen über einen Schwenkwinkel von 180° und werden an einer bestehenden Säule oder Wand befestigt. Dies ermöglicht die optimale Nutzung bestehender Hallenmaße. Schmalz bietet verschiedene Lösungen, um den Kran entsprechend der örtlichen Begebenheiten des Kunden zu befestigen. Insbesondere spezielle, neuentwickelte Wandkonsolen zur Befestigung des Wandschwenkkrans ermöglichen eine einfache Montage.

Bei einem Gewicht bis 1.000 kg werden Aluminium-Kranschienen für die Krananlagen eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit und unterstützt das ergonomische und ermüdungsfreie Arbeiten. Sobald eine Traglast von über 1.000 kg gehoben werden soll, kommen Stahl-Kranschienen zum Einsatz.

Aufbau und Funktion

  • Kranschiene und Schwenklager aus Aluminium (Ausleger wie Säulenschwenkkran)
  • Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole (z. B. an einer Hallensäule)
  • Einsatz in Kombination mit Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber
  • Traglast bis 1.000 kg

Produkt-Highlights

  • Ideale Ausnutzung bestehender Hallengegebenheiten
  • Hervorragende Leichtlaufeigenschaften dank geringer bewegten Masse
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
  • Wandschwenkkrane tragen zu ergonomischem und ermüdungsfreiem Arbeiten bei
  • Hochwertige, verschleißarme Komponenten
  • Modernes Design mit eloxierter Profiloberfläche
Dokumentationen

Baukasten

Dargestellt am Beispiel eines Säulenschwenkkrans

(1) Kettenzug

(2) Energiezuführung

  • Schleppleitung oder Schleifleitung

(3) Integrierbarer Hauptschalter

(4) Dübelfertige Bodenplatte

  • Abmessungen 400 x 400 mm bis 950 x 950 mm

(5) Kransäule aus lackiertem Stahl

  • Bauhöhe max. 5.250 mm
  • Unterkante Ausleger max. 4.000 mm
  • Alternativ mit Konsole zur Wandmontage

(6) Aluminium-Schwenklager

  • Schwenkwinkel Säulenschwenkkran: 270°
  • Schwenkwinkel Wandschwenkkran: 180°
  • Optional begrenzbar

(7) Aluminium-Ausleger

  • Länge 2.000 mm bis 8.000 mm

Vakuumheber

Vakuumheber von Schmalz ermöglichen manuelle Arbeitsabläufe ergonomisch zu gestalten. Unsere Kransysteme sind die optimale Ergänzung für unsere Vakuumheber. Die Traglasten der Kransysteme sind an die Vakuumheber angelehnt.

Schmalz unterteilt sein Produktportfolio an Vakuumheber in Vakuum-Schlauchheber vom Typ Jumbo und in Vakuum-Hebegeräte vom Typ VacuMaster. Sie erhalten bei Schmalz eine komplette Arbeitsplatzlösung aus einer Hand, bestehend aus Kransystem und Vakuumheber.

Vakuum-Schlauchheber Jumbo

  • Werkstücke bis 300 kg schnell und effizient bewegen
  • Hubeinheit, Bedieneinheit, Sauggreifer und Vakuum-Erzeuger konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Vakuum

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

  • Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen
  • Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
  • Heben und Senken der Last mittels Kettenzug