Ersatz- und Verschleißteile Vakuum-Schlauchheber JumboErgo / Jumbo Sprint
Aufbau
Aufbau
- Vakuum-Erzeugung, Hubschläuche, Schutzschläuche u.v.m
Technische Daten
Technische Daten
- Breites Ersatz- und Verschleißteilprogramm
- Vakuum-Erzeugung, Hubschläuche, Schutzschläuche u.v.m
1 - 10 von 301 Ergebnissen

FLK G1/2-IG G1/2-AG
Art-Nr.: 10.01.03.00175
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
| Gewinde G1 | G1/2"-IG |
| Gewinde G2 | G1/2"-AG |
| Einsatztemperatur | 0 ... 70 °C |

SSD 28-32 ST-VZ
Art-Nr.: 10.07.10.00087
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
| Spannbereich [mm] | 28,0 ... 32,0 mm |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

SSD 35-40 ST-VZ
Art-Nr.: 10.07.10.00018
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
| Spannbereich [mm] | 35,0 ... 40,0 mm |
| Normteilewerkstoff | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

SSD 35-40 A2
Art-Nr.: 10.07.10.00088
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen