JumboFlex High-Stack

Optimale Raumnutzung von Lagerplätzen und Transportmitteln

Produkthighlights:

  • Bis zu einer Höhe von 255 cm stapeln
  • Werkstücke bis zu 50 kg
  • Rückenschonendes Heben und Senken von Transportgütern

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Mit dem JumboFlex High-Stack bietet Schmalz eine sichere Lösung zum Stapeln von Kartons und Säcken im optimalen ergonomischen Bereich bis zu einer Stapelhöhe von 255 cm und einem Werkstückgewicht von 50 kg.

Aufbau

  • Ergonomischer Einhand-Bediengriff zur Steuerung des Schlauchhebers mit zusätzlichem Führungsbügel zur optimalen Handhabung
  • Intuitive Bedienung für Rechts- und Linkshänder
  • Bediengriff individuell auf Stapelhöhe konfigurierbar
  • Ablösen des Werkstückes durch Sicherheitseinrichtung nur im abgesenkten Zustand möglich
  • Endloses Drehen des Werkstückes mit zusätzlicher Rastung in 90° Schritten
  • Kurze Greiferwechselzeiten durch integrierten Schnellwechseladapter

Highlights

  • Optimale Raumausnutzung von Lagerplätzen und Transportmitteln
  • Bestmögliche Ergonomie durch konfigurierbare Bügellänge und stufenlos einstellbaren Führungsbügel
  • Hohe Flexibilität durch eine Vielzahl von Greifern im Schmalz-Programm
  • Durch die im Rohr integrierte Vakuumführung kein Verschleiß und keine Störkonturen durch zusätzliche Vakuumschläuche
  • Leichtes Ablösen des Werkstückes durch Reduzierung des Restvakuums am Greifer

JumboFlex High-Stack

Rückenschonendes Heben und Senken von Transportgütern

Jetzt Produkt anfragen!