Schmalz

Balgsauger FG SI-HD (2,5 Falten)

Direkt zu den Produkten

Verschleißfester, lebensmittelkonformer Sauger aus Silikon SI-HD für stark abrasive Werkstoffe; temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C

Dichtlippe passt sich sehr gut an gewölbte Flächen oder Unebenheiten an

Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für Stabilität bei horizontalen Kräften und hohen Beschleunigungen

Aufbau
  • Sehr robuste und widerstandsfähige Sauger FG (2) aus Spezialwerkstoff SI-HD
  • Saugeranschluss steckbar durch Anschlussnippel (SA-NIP)
  • Sauger und Nippel (1) sind innerhalb einer Produktfamilie flexibel kombinierbar (3)
Technische Daten
  • Saugfläche (Ø) von 7 bis 25 mm
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Baugröße
Nippelfamilie
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 7 von 7 Ergebnissen

FG 7 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03901

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße7
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03148

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße9
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.03246

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße25
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
MaterialeigenschaftFDA-fähig
Faltenanzahl2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04055

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße14
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04141

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße12
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04148

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße18
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

Art-Nr.: 10.01.06.04149

Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung

Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb