Greifen und Verbinden

Vakuum-Sauggreifer oder Spezialgreifer nehmen das Werkstück auf und bilden so die Schnittstelle zwischen dem Vakuum-System und dem Werkstück. Die Halter und Verbindungen verknüpfen die einzelnen Komponenten des Vakuum-Systems.

Achten Sie bei der Artikelauswahl in den folgenden Produktfamilien auf die Kennzeichnung Schmalz Select.

Vakuum-Sauggreifer

Flachsauggreifer PFYN

  • Durchmesser: 1 bis 200 mm
  • Werkstoff: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Antistatische und abdruckarme Varianten

Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 4 bis 78 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt

Glockensauggreifer SAX

  • Abmessungen: 30 mm bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anschlussnippel sicher befestigt

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Saugplatten SPU

  • Durchmesser: 100 bis 400 mm
  • Werkstoff: NBR, SI
  • Trägerplatte aus Aluminium

Flachsauggreifer SPF

  • Durchmesser: 10 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Balgsauggreifer SPB1 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 10 bis 80 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular

Spezialgreifer

Magnetgreifer SGM

  • Durchmesser: 30 bis 70 mm
  • Haltekraft: 35 bis 290 N

Halter und Verbindungen

Federstößel FSTE

  • Saugeranbindung: M3, M5, G1/8” bis G1/2”
  • Hub: 5 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung

Flexolink FLK

  • Saugeranbindung: M10x1,25 bis G1/2"
  • Auslenkung: max. 12°
  • Anvulkanisierter Gummipuffer als Gelenk

Universalhalter HTR-UNI

  • Befestigungsgewinde: M5
  • Saugeranbindung: G1/4”

Federstößel FSTIm

  • Modulare Saugeranbindung
  • Hub: 5 bis 20 mm
  • Innenliegende Dämpfungsfeder
  • Mit und ohne Verdrehsicherung

Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL

  • Durchmesser außen/innen: 4/2 bis 87/75
  • Werkstoff: PA, PE, PU, PVC

Vakuum- / Druckluft-Verteiler VTR

  • 5- und 9-fach-Verteiler
  • Anschlüsse: G1/8” und G1/4”