Nicht das richtige Produkt gefunden?
Konfigurieren Sie jetzt das passende Produkt für Ihre Anwendung!
Geringe Federkräfte schonen sehr empfindliche Werkstücken
Minimaler, leichter Aufbau optimiert für engste Platzverhältnisse und höchste Dynamik
Innenliegende Dämpfungsfeder geschützt gegen Schmutz und mechanische Einflüsse
Anschluss einer zweiten seitlichen Vakuum-Führung möglich zur Reihenschaltung mehrerer Federstößel
Für jede Anwendung die richtige Entscheidung treffen!
Alle Unterschiede der Federstößel FSTE, FSTIm und FSTImc auf einen Blick. Unser Experte gibt Ihnen in einem kurzen Video einen Rundumblick, damit Sie sicher die richtige Auswahl von Federstößeln für Ihre Anwendung treffen!


In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Konfigurieren Sie jetzt das passende Produkt für Ihre Anwendung!
1 - 10 von 29 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.02.01333
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
| Saugeranschluss | M3-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01259
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
| Saugeranschluss | M3-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert/isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01488
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M3-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01487
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M3-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert/isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01334
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
| Saugeranschluss | M3-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Laterale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01337
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M5-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 10 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01247
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M5-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 10 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert/isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01480
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M5-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01621
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M5-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | (elektrisch) leitfähig |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |

Art-Nr.: 10.01.02.01485
Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und Höhenausgleich
Branchen: Universal | Elektronik
| Saugeranschluss | M5-IG |
| Produktfamilie | FSTIm |
| Bauform | Axiale Vakuumführung |
| Federweg Z | 5 (mm) |
| Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert/isolierend |
| Anzugsdrehmoment (max) | 4 (Nm) |