Schmalz ControlRoom
Die Service-App für NFC-Geräte
Der Rundum-Service für Ihr Schmalz Produkt
Die Schmalz ControlRoom App ist für Nutzer von Android- und iOS-Geräten erhältlich. Mit der kostenlosen App können Daten und Meldungen der intelligenten Schmalz Komponenten ausgelesen werden. Außerdem können die Komponenten bequem über das mobile Endgerät parametriert werden. Die aufwendige und zeitintensive Parametrierung in der SPS ist dank der Schmalz ControlRoom App nicht mehr notwendig.
Schmalz nutzt zur kabellosen Datenübertragung die Vorteile der NFC-Technologie. Durch den Punkt-zu-Punkt-Kontakt werden Daten von dem Schmalz Produkt auf das Smartphone übergeben. So besteht keine Gefahr von Fehlparametrierung eines benachbarten Geräts. Der Anlagenbetreiber kann die Daten nun am Smartphone auswerten und Einstellungen vornehmen.
Umfassender Service auch für Handhabungssysteme
Anwender von Vakuumhebern und Kransystemen erhalten mit Hilfe der Schmalz ControlRoom App schnell und einfach Zugriff auf gerätespezifische Informationen. Der Identifikations-Tag auf dem Gerät enthält die Seriennummer und kann wahlweise per QR-Code oder NFC mit dem Smartphone ausgelesen werden. Die einmalige Registrierung in der App Schmalz ControlRoom gewährt Zugriff auf weitere Informationen wie Servicetermine (UVV), Bedienungsanleitungen, Ersatz- und Verschleißteilelisten sowie eine unternehmensweite Gerätebibliothek.
Einsparung von Anzeige- und Eingabemodulen an Greifsystemen durch komfortable Steuerung per App-Oberfläche
Einfach das Gerät verbinden, Einstellungen in der App anpassen, per NFC übertragen und auf andere Geräte klonen
Dank Fehlermeldungen in Klartext, Zugriff auf die geräteinterne Betriebsanleitung und vorausschauende Verschleißüberwachung mit Erinnerungsfunktion
Technische Daten
- Steuerungs- und Service-App für NFC-Geräte
- Kabellose Datenübertragung vom Smartphone via NFC
- Parametrieren und Gerätedaten auslesen