Schmalz

Flächengreifsysteme FXCB

Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer

Direkt zu den Produkten

Flächengreifer geeignet für MRK-Betrieb, da er die Vorgabe ISO TS 15066 erfüllt

Per NFC-Schnittstelle direkter, einfacher Zugriff auf Gerätedaten mittels Smartphone

Hohe effektive Traglast trotz leichter, dynamischer Geometrie dank additiver Fertigung im 3D-Druck

Innovative Kommunikationstechnik ermöglicht einfache Einbindung des Greifers in Industrie 4.0-Umgebung

Aufbau
  • Modularer Greifer mit 3D-gedrucktem Gehäuse
  • Flanschanbindung (1) passend für gängige MRK-Roboter
  • Integrierte Vakuum-Erzeugung (2) durch energiesparende Ejektormodule SEP
  • Flexibler Dichtschaum mit Klebefolie oder Sauggreifer (3)
  • Vakuum-Schalter VSi (4) zur Systemüberwachung
  • Druckluftanschluss (6) und elektrischer Anschluss M12-8 (5)
Technische Daten
  • Flächengreifer mit integriertem Vakuum-Erzeuger
  • Geeignet für den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum oder Sauggreifer
Branchen
  • •Logistik
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 4 von 4 Ergebnissen

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00001

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.1 (mm)
Länge L300 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H131.4 (mm)
Anordnung3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2 (kg)
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00016

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.1 (mm)
Länge L300 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H131.4 (mm)
Anordnung3R18
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2 (kg)
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00070

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.5 (mm)
Länge L297 (mm)
Breite B123.2 (mm)
Höhe H158 (mm)
Anordnung3R54
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2.2 (kg)
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art-Nr.: 10.01.43.00072

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Branchen: Logistik | Verpackung

VentiltypStrömungswiderstand
Düsendurchmesser1.5 (mm)
Länge L297 (mm)
Breite B123.2 (mm)
Höhe H158 (mm)
Anordnung3R54
Zusatzfunktion Flächengreifer1x Steuervent. Vakuum/Abblasen
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuum- und Druckschalter VSi
Aufbau Vakuum-ErzeugerEjektormodul SEP
Steuerung VentilStromlos offen
Gewicht2.2 (kg)
Bauart VakuumschalterNPN schaltend

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb