Schalter und Systemüberwachung

Für den sicheren Betrieb eines Vakuum-Systems ist die Einrichtung einer Systemüberwachung entscheidend. Schmalz bietet ein breites Programm an Schaltern, Mess- und Regelgeräte sowie Warneinrichtungen.
 

Mechanische Vakuum-Schalter

  • Elektromechanische und pneumatische Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar

Vakuum- und Drucksensoren

  • Vakuum- und Drucksensor mit analogem Ausgangssignal
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar

Elektronische Vakuum- und Druckschalter

  • Elektronische Vakuum- Druckschalter mit oder ohne Diplayanzeige
  • Verschiedene Messbereiche: -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktionen PNP und NPN

Mess- und Regelgeräte

  • Manometer, Vakuumregler und Druckminderer

Digitale Tools

  • USB IO-Link Master Class B mit Bediensoftware für Laptop

Warneinrichtungen

  • Elektronische Warneinrichtung zur Überwachung von Vakuum-Systemen
  • Akustisches Signal

Anschlüsse und Adapter für Vakuum-Schalter

  • Elektrischer Anschluss von Vakuum- und Druckschaltern