Wafergreifer SWGm Wet

  • Wafergreifer zur extrem schnellen, sicheren, präzisen und schonenden Handhabung von Wafern und Solarzellen nach der Nassbank
  • Handhabung von Wafern nach Ätz- und Reinigungsprozessen
  • Be- und Entladevorgänge vom Transportband
  • Voll- und teilautomatisierte Solarzellenfertigung mit maximaler Prozesssicherheit, Anlagenverfügbarkeit, Zelleffizienz und Ausbringungsmenge

Unsere Highlights...

  • Spezielle Positionierung und Dimensionierung der Saugstellen
  • Geringe Bauhöhe und Eigengewicht
  • Hohes Saugvermögen auch bei Teilbelegung und Leckage
  • Abluftführungen zur kontrollierten Ableitung der angesaugten Luft
  • Schnelle Ablegefunktion

Ihr Nutzen...

  • Sichere Handhabung von feuchten Wafern
  • Extrem schnelle und positionsgenaue Handhabung mit Taktzeiten unter 1 Sekunde
  • Sicheres Greifen und Halten auch von deformierten, gebrochenen oder perforierten Wafern
  • Keine Verunreinigung des Prozessraums
  • Präzise Positionierung des Wafers beim Ablegen, kürzeste Zykluszeiten
 

Einzelartikel der Produktfamilie Wafergreifer SWGm Wet

 

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
10.01.30.00191
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
für: nasse Wafer
Länge L: 146 mm
Breite B: 146 mm
Höhe H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
10.01.30.00193
Wafergreifer für die schonende und schnellste Handhabung von Photovoltaik-Komponenten
Bauform: Seitliche Abluft
für: nasse Wafer
Länge L: 115 mm
Breite B: 115 mm
Höhe H: 65 mm
Material: Polyetheretherketon