Schmalz

  • EFFIZIENT

Ejektormodule ecoPump SEP

Saugvermögen bis 309 l/min

Direkt zu den Produkten

Leistungsfähige, aber energieeffiziente Vakuum-Erzeugung

Luftverbrauch wahlweise optimiert für luftdichte (HV) oder poröse (HF) Werkstücke

Arbeitsvakuum wird sehr schnell erreicht, Leckagen sicher kompensiert

Lange Serviceintervalle, da unempfindlich gegen Verschmutzung; einfache Reinigung

Einteiliger Düsenstock erlaubt schnelle, einfache Reinigung

Auswahlhilfe des passenden Ejektormoduls ecoPump

Das Ejektormodul ecoPump SEP ist erhältlich in drei Leistungsklassen und zwei Charakteristiken. Die folgende Auswahlhilfe vereinfacht die Produktauswahl für Ihre spezielle Anwendung.

Zur Auswahlhilfe
Aufbau
  • Leichte, kompakte Ejektordüse aus Kunststoff (1)
  • Erhältlich in drei Leistungsklassen und zwei Charakteristiken: luftverbrauchsoptimiert für luftdichte (HV) oder poröse (HF) Werkstoffe
  • Optional mit Haltekappe SHC (2) zur Fixierung der Ejektordüse, wahlweise mit Schalldämpfer SD oder mit ecoPump Gehäuse SFE (3)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 415 l/min
  • Für luftdichte oder poröse Werkstücke
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
123456
SEP HF 2 03 70,00245,00415,00550,00670,00768,00
SEP HF 2 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
SEP HF...06 130,00318,00540,00690,00750,00770,00
SEP HF...13 220,00290,00467,00610,00720,00765,00
SEP HF 3 18 220,00321,00466,00597,00767,00867,00
0100200300400500600700
SEP HF 2 03 715,258,385,133,882,631,500,000,00
SEP HF 2 06 1342,4434,3924,7312,089,095,521,840,00
SEP HF 3 06 1367,2838,0027,0314,009,095,521,840,69
SEP HF 2 13 22175,26143,80102,0066,3344,6724,672,880,00
SEP HF 3 13 22297,60178,30106,1066,3044,7024,702,900,00
SEP HF 2 18 22282,00238,00186,00134,0072,0034,0012,002,00
SEP HF 3 18 22409,00276,00191,00137,0074,0045,0026,0016,00
0100200300400500600
SEP HF 2 03 70,000,481,272,514,599,2614,00
SEP HF 2 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 3 06 130,000,100,270,551,182,013,47
SEP HF 2 13 220,000,040,080,140,230,421,84
SEP HF 3 13 220,000,040,080,140,240,461,96
SEP HF 2 18 220,000,040,090,160,260,731,76
SEP HF 3 18 220,000,020,040,070,120,200,35
123456
SEP HV 2 04 70,00380,00640,00790,00860,00840,00
SEP HV...07 130,00365,00650,00840,00860,00860,00
SEP HV...16 220,00375,00715,00900,00890,00890,00
SEP HV 3 20 220,00374,00560,00752,00850,00894,00
0100200300400500600700
SEP HV 2 04 713,209,504,403,402,902,301,701,20
SEP HV 2 07 1342,4633,6725,0113,798,787,304,642,70
SEP HV 3 07 1376,8339,0026,9016,009,277,605,123,10
SEP HV 2 16 22159,00137,36112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 16 22308,89160,00112,6781,2550,5025,0017,7011,10
SEP HV 3 20 22415,00277,00193,00149,0092,0056,0038,0021,00
0100200300400500600700800
SEP HV 2 04 70,000,531,342,794,717,1610,6817,7325,00
SEP HV 2 07 130,000,090,260,561,222,083,215,099,71
SEP HV 3 07 130,000,110,280,531,111,943,014,718,47
SEP HV 2 16 220,000,060,090,140,230,400,610,941,49
SEP HV 3 16 220,000,040,080,120,210,360,580,901,46
SEP HV 3 20 220,000,020,040,070,110,180,300,000,00
000000
SEP HF 2 03 70,000,010,010,020,020,02
SEP HF 2 18 220,000,010,010,020,020,03
SEP HF...06 130,000,010,020,020,020,02
SEP HF...13 220,000,010,010,020,020,02
SEP HF 3 18 220,000,010,010,020,020,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HF 2 03 70,540,300,180,140,090,050,000,00
SEP HF 2 06 131,501,210,870,430,320,190,060,00
SEP HF 3 06 132,371,340,950,490,320,190,060,02
SEP HF 2 13 226,195,083,602,341,580,870,100,00
SEP HF 3 13 2210,516,293,752,341,580,870,100,00
SEP HF 2 18 229,958,406,574,732,541,200,420,07
SEP HF 3 18 2214,449,746,744,842,611,590,920,56
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,11
SEP HF 2 03 70,0013,5935,9671,08129,97262,21396,44
SEP HF 2 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 3 06 130,002,837,6515,5733,4156,9298,26
SEP HF 2 13 220,001,132,273,966,5111,8952,10
SEP HF 3 13 220,001,132,273,966,8013,0355,50
SEP HF 2 18 220,001,132,554,537,3620,6749,84
SEP HF 3 18 220,000,571,131,983,405,669,91
000000
SEP HV 2 04 70,000,010,020,020,030,02
SEP HV...07 130,000,010,020,020,030,03
SEP HV...16 220,000,010,020,030,030,03
SEP HV 3 20 220,000,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,71
SEP HV 2 04 70,470,340,160,120,100,080,060,04
SEP HV 2 07 131,501,190,880,490,310,260,160,10
SEP HV 3 07 132,711,380,950,560,330,270,180,11
SEP HV 2 16 225,614,853,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 16 2210,905,653,982,871,780,880,620,39
SEP HV 3 20 2214,659,786,815,263,251,981,340,74
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEP HV 2 04 70,0015,0137,9479,00133,37202,75302,42502,06707,92
SEP HV 2 07 130,002,557,3615,8634,5558,9090,90144,13274,96
SEP HV 3 07 130,003,117,9315,0131,4354,9385,23133,37239,84
SEP HV 2 16 220,001,702,553,966,5111,3317,2726,6242,19
SEP HV 3 16 220,001,132,273,405,9510,1916,4225,4941,34
SEP HV 3 20 220,000,571,131,983,115,108,500,000,00
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugvermögen (max.)
Anzahl Stufen
Düsengröße
Bohrungsdurchmesser
Produktfamilie
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 10 von 18 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
SEP HF 2 03 7

Art-Nr.: 10.02.01.01341

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Flow
Anzahl Stufen2
Düsengröße0,3 mm
Bohrungsdurchmesser7 (mm)
Evakuierungsgrad55 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)15.3 (l/min)
Luftverbrauch Saugen5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 2 04 7

Art-Nr.: 10.02.01.01393

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen2
Düsengröße0,4 mm
Bohrungsdurchmesser7 (mm)
Evakuierungsgrad79 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)13.2 (l/min)
Luftverbrauch Saugen6.5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HF 2 06 13

Art-Nr.: 10.02.01.01343

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Flow
Anzahl Stufen2
Düsengröße0,6 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Evakuierungsgrad70 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)42.5 (l/min)
Luftverbrauch Saugen18.7 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HF 3 06 13

Art-Nr.: 10.02.01.01344

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Flow
Anzahl Stufen3
Düsengröße0,6 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Evakuierungsgrad70 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)67.3 (l/min)
Luftverbrauch Saugen18.7 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 3 20 22

Art-Nr.: 10.02.01.01631

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen3
Düsengröße2,0 mm
Bohrungsdurchmesser22 (mm)
Evakuierungsgrad85 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)415 (l/min)
Luftverbrauch Saugen170 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 2 07 13

Art-Nr.: 10.02.01.01394

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen2
Düsengröße0,7 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Evakuierungsgrad85 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)42.5 (l/min)
Luftverbrauch Saugen23.5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 2 07 13 S

Art-Nr.: 10.02.01.01406

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen2
Düsengröße0,7 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Bauform KompaktejektorenMit Sicherheitsventil
Evakuierungsgrad85 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)37.5 (l/min)
Luftverbrauch Saugen23.5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 3 07 13

Art-Nr.: 10.02.01.01395

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen3
Düsengröße0,7 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Evakuierungsgrad85 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)76.8 (l/min)
Luftverbrauch Saugen23.5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HV 3 07 13 S

Art-Nr.: 10.02.01.01407

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Vacuum
Anzahl Stufen3
Düsengröße0,7 mm
Bohrungsdurchmesser13 (mm)
Bauform KompaktejektorenMit Sicherheitsventil
Evakuierungsgrad85 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)63.8 (l/min)
Luftverbrauch Saugen23.5 (l/min)
  • EFFIZIENT
SEP HF 2 13 22

Art-Nr.: 10.02.01.01347

Mehrstufendüse in kompakter Bauform

BauformHigh Flow
Anzahl Stufen2
Düsengröße1,3 mm
Bohrungsdurchmesser22 (mm)
Evakuierungsgrad61 (%)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck4 (bar)
Saugvermögen (max.)175.3 (l/min)
Luftverbrauch Saugen74 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb