Schmalz

  • WYDAJNOŚĆ

Moduły wyrzutnika ecoPump SEP

Wydajność ssania do 309 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Mocne, ale energooszczędne wytwarzanie podciśnienia

Zużycie powietrza opcjonalnie zoptymalizowane dla elementów hermetycznych (HV) lub porowatych (HF)

Podciśnienie robocze jest osiągane bardzo szybko, wycieki są bezpiecznie kompensowane

Długie okresy międzyprzeglądowe, jako niewrażliwe na zabrudzenia; łatwe czyszczenie

Jednoczęściowy blok dyszy pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie

Pomoc w wyborze odpowiedniego modułu wyrzutnika ecoPump

Moduł wyrzutnika ecoPump SEP dostępny jest w trzech klasach wydajności i dwóch charakterystykach. Poniższa pomoc w wyborze ułatwia dobór produktu do specjalnej aplikacji.

Pomoc w wyborze
Projekt
  • Lekka, kompaktowa dysza wyrzucająca wykonana z tworzywa sztucznego (1)
  • Dostępne w trzech klasach mocy i dwóch charakterystykach: zużycie powietrza zoptymalizowane dla materiałów szczelnych (HV) lub porowatych (HF)
  • Opcjonalnie z kołpakiem mocującym SHC (2) do mocowania dyszy wyrzutnika, opcjonalnie z tłumikiem SD lub z obudową ecoPump SFE (3)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 309 l/min
  • Dla elementów hermetycznych lub porowatych
Dane dotyczące wydajności
MetrycznaImperialne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Suction rate (max.)
Number of stages
Nozzle size
Hole diameter
Product family
Etykietowanie
Industry sector

1 - 10 z 18 wyników

  • WYDAJNOŚĆ
SEP HF 2 03 7

Część nr.: 10.02.01.01341

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.3 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation55 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)15.3 (l/min)
Air consumption suction5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HV 2 04 7

Część nr.: 10.02.01.01393

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.4 mm
Hole diameter7 (mm)
Degree of evacuation79 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)13.2 (l/min)
Air consumption suction6.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HF 2 06 13

Część nr.: 10.02.01.01343

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HF 3 06 13

Część nr.: 10.02.01.01344

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size0.6 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)67.3 (l/min)
Air consumption suction18.7 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HV 2 07 13

Część nr.: 10.02.01.01394

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HV 2 07 13 S

Część nr.: 10.02.01.01406

Multistagenozzle as a cartridge

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)37.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HV 3 07 13

Część nr.: 10.02.01.01395

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)76.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HV 3 07 13 S

Część nr.: 10.02.01.01407

Multistagenozzle as a cartridge

ShapeHigh vacuum
Number of stages3
Nozzle size0.7 mm
Hole diameter13 (mm)
Shape compact ejectorsWith safety valve
Degree of evacuation85 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)63.8 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HF 2 13 22

Część nr.: 10.02.01.01347

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh flow
Number of stages2
Nozzle size1.3 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation61 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)175.3 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)
  • WYDAJNOŚĆ
SEP HF 3 13 22

Część nr.: 10.02.01.01348

Dysza eżektorowa wielostopniowa ecoPump

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size1.3 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation61 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4 (bar)
Suction rate (max.)297.6 (l/min)
Air consumption suction74 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka