Schmalz

  • EFFIZIENT

Vakuum-Erzeuger ECBPi

Saugvermögen bis 12 l/min

Direkt zu den Produkten

Integriertes Belüftungsventil für schnelles und präzises Ablegen

Gezielte Prozessüberwachung und Predictive Maintenance durch Anbindung via IO-Link

Condition Monitoring reduziert Fehler und verbessert die Anlagenverfügbarkeit

NFC-Schnittstelle erlaubt Auslesen und Parametrieren via Smartphone

Verbesserte Energieeffizienz durch automatische Anpassung der Saugleistung

Aufbau
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an alle gängigen Cobot Modelle
  • M12-8-Pol Steckverbindung oder Klemmleiste als digitale Schnittstelle (2) der ECBPi an den Roboter
  • NFC-Schnittstelle (3) zur bequemen Datenübertragung per Smartphone
  • Flansch zur Greiferanbindung (4)
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 12 l/min
  • Max. Vakuum: 75 %
Branchen
  • •Kunststoff
  • •Logistik
  • •Metall
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Kreisdurchmesser D mk1
Saugvermögen (max.)
Produktfamilie
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
ECBPi 12 24V-DC M12-8

Art-Nr.: 10.03.01.00314

CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Branchen: Logistik | Kunststoff | Verpackung | Metall

Saugvermögen (max.)12 (l/min)
Nennleistung13 (W)
Spannung DC24 V - DC
Nennstrom0.6 (A)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
Max. Vakuum750 (mbar)
Einsatztemperatur5 ... 45 °C
  • EFFIZIENT
ECBPi 12 24V-DC TB-8

Art-Nr.: 10.03.01.00364

CobotPump zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter

Branchen: Logistik | Kunststoff | Verpackung | Metall

Saugvermögen (max.)12 (l/min)
Nennleistung13 (W)
Spannung DC24 V - DC
Nennstrom0.6 (A)
Elektrischer AnschlussKlemmenleiste 8-polig
Max. Vakuum750 (mbar)
Einsatztemperatur5 ... 45 °C

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb