Schmalz

Grundejektoren SBP

Saugvermögen von 8 l/min bis 215 l/min

Direkt zu den Produkten

Kompaktes, leichtes Kunststoffgehäuse optimiert für dezentrale Vakuum-Versorgung in hochdynamischen Prozessen

Feine Leistungsabstufung (sechs Stufen) für minimalen Luftverbrauch

Kompakt und montagefreundlich, da Anschlüsse wahlweise mit Gewinde oder Steckverbindung

Offener, wartungsfreundlicher Schalldämpfer

Aufbau
  • Einteiliges Gehäuse (2) aus schlagfestem und leichtem Kunststoff
  • Anschluss von Druckluft (5) und Vakuum (1) über Push-In-Schnellkupplung (S01 bis S03) oder Gewindeanschluss (G01 bis G03) möglich
  • Offener Schalldämpfer (3)
  • Vakuum-Erzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen 0,5 - 2,5 mm
  • Befestigung liegend über Verschraubungslöcher (4) oder stehend über Sockelfuß und Befestigungsplatte möglich
Technische Daten
  • Saugvermögen bis 215 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Kunststoffgehäuse
Leistungsdaten
MetrischImperial
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Düsendurchmesser
Evakuierungsgrad
Saugvermögen (max.)
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 12 Ergebnissen

SBP 05 S01 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00563

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser0.5 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)8 (l/min)
Luftverbrauch Saugen13.5 (l/min)
SBP 07 S01 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00564

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)16 (l/min)
Luftverbrauch Saugen22 (l/min)
SBP 10 S02 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00565

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser1 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D6(1)-D8(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)37.7 (l/min)
Luftverbrauch Saugen48 (l/min)
SBP 15 S02 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00566

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D6(1)-D8(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)71 (l/min)
Luftverbrauch Saugen105 (l/min)
SBP 20 S03 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00567

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser2 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D8(1)-D10(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)127 (l/min)
Luftverbrauch Saugen197 (l/min)
SBP 25 S03 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00568

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser2.5 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussSchlauch D8(1)-D10(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)215 (l/min)
Luftverbrauch Saugen311 (l/min)
SBP 05 G01 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00599

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser0.5 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussM5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)8 (l/min)
Luftverbrauch Saugen13.5 (l/min)
SBP 07 G01 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00600

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser0.7 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussM5(1)-M5(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)16 (l/min)
Luftverbrauch Saugen22 (l/min)
SBP 10 G02 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00601

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser1 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)37.7 (l/min)
Luftverbrauch Saugen48 (l/min)
SBP 15 G02 SDA

Art-Nr.: 10.02.01.00602

Grundejektor für universellen Einsatz

Düsendurchmesser1.5 (mm)
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Evakuierungsgrad85 (%)
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Opt. Betriebsdruck4.5 (bar)
Saugvermögen (max.)71 (l/min)
Luftverbrauch Saugen105 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb