Schmalz

Bestellhinweise

Der Kompaktejektor SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SCPS-UHV-HD 11 G02 NC NPN

Art-Nr.: 10.02.02.06287

Kompaktejektor mit spezieller Düsentechnologie für erhöhtes Vakuumniveau

Bauform KompaktejektorenHD
Düsendurchmesser1.1 (mm)
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Saugvermögen (max.)27.8 (l/min)
Luftverbrauch Saugen37.5 (l/min)
Schalldruckpegel frei68 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum-910 (mbar)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 148,4  mm
L2 91,5  mm
L3 22  mm
L4 29,5  mm
L5 83,8  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Düsengröße 11
Evakuierungsgrad 91  %
Saugvermögen (max.) 27,8  l/min
Saugvermögen (max.) 1,6  m³/h
Luftverbrauch Saugen 37,5  l/min
Luftverbrauch Saugen 2,2  m³/h
Luftverbrauch Abblasen 7,2  m³/h
Schalldruckpegel frei 68  dB(A)
Schalldruckpegel angesaugt 75  dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Anschluss G02
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Gewicht 0,21  kg
Max. Luftverbrauch Abblasen 120  l/min
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 43,5 ... 87,0
Luftverbrauch Abblasen 4,24  cfm
Luftverbrauch Saugen 1,32  cfm
Saugvermögen (max.) 0,98  cfm
Max. Vakuum -26,87  inHg
Produktfamilie SCPS-UHV-HD
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Gutes noch besser gemacht.

Die SCPS-Ejektoren sind jetzt auch mit einer 7-Segmentanzeige erhältlich!
Mit der neuen SCPSc-Baureihe wird die Bedienung noch einfacher:
Alle Systemzustände und Einstellwerte sind auf einen Blick ablesbar und das Produkt ist noch leichter konfigurierbar.

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb