SCPS-UHV-HD 11 G02 NC NPN
Réf. article: 10.02.02.06287
Ejecteur compact avec technologie de buse spéciale pour augmenter le niveau de vide
Forme des éjecteurs compacts | HD |
Diamètre de la buse | 1.1 (mm) |
Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 27.8 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 37.5 (l/min) |
Niveau sonore libre | 68 (dB(A)) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Vide max. | -910 (mbar) |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Fonction de l'éjecteur | Fonction économie d'énergie numérique |
Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,6 mm |
D | 16,5 mm |
d | 4,4 mm |
D2 | 9 mm |
d3 | 2,6 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
H2 | 40,8 mm |
H3 | 47,5 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 5,5 mm |
H6 | 31,5 mm |
L | 135 mm |
L1 | 148,4 mm |
L2 | 91,5 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,5 mm |
L5 | 83,8 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de buse | 11 |
Degré d'évacuation | 91 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 27,8 l/min |
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 37,5 l/min |
Consommation d'air aspiration | 2,2 m³/h |
Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
Niveau sonore libre | 68 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 75 dB(A) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Connexion | G02 |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Poids propre | 0,21 kg |
Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
Consommation d'air souffler | 4,24 cfm |
Consommation d'air aspiration | 1,32 cfm |
Capacité d'aspiration max. | 0,98 cfm |
Vide max. | -26,87 inHg |
Famille de produits | SCPS-UHV-HD |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Les bonnes choses sont encore meilleures.
Les éjecteurs SCPS sont désormais livrables avec un affichage à 7 segments !
La nouvelle série SCPSc rend le fonctionnement encore plus facile : tous les états du système et les valeurs de réglage peuvent être conservés en un coup d'œil et le produit est encore plus facile à configurer.