Art-Nr.: 10.07.04.00054
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 4 (mm) |
Höhe H | 6 (mm) |
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | halbrund |
Dichtprofile als Meterware für Eigenbau von Sauggreifern in jeder gewünschten Form
Hochfestes Zwei-Komponenten-Profil mit aufgeklebtem Schwammgummi oder anvulkanisiertem Moosgummi optimiert für stark strukturierte Oberflächen
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 10 von 13 Ergebnissen
Art-Nr.: 10.07.04.00054
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 4 (mm) |
Höhe H | 6 (mm) |
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | halbrund |
Art-Nr.: 10.01.01.10554
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 5.5 (mm) |
Höhe H | 8 (mm) |
Dichtmaterial | Chloroprene CR |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Art-Nr.: 10.07.04.00014
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 6 (mm) |
Höhe H | 8 (mm) |
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | halbrund |
Art-Nr.: 10.07.04.00012
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 8 (mm) |
Höhe H | 14 (mm) |
Dichtmaterial | Naturkautschuk NK |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | mit Dichtlippe |
Art-Nr.: 10.01.01.10527
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 9 (mm) |
Höhe H | 9.7 (mm) |
Dichtmaterial | Chloroprene CR |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Art-Nr.: 10.07.04.00006
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 10 (mm) |
Höhe H | 6 (mm) |
Dichtmaterial | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Art-Nr.: 10.07.04.00010
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 10 (mm) |
Höhe H | 20 (mm) |
Dichtmaterial | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | halbrund |
Art-Nr.: 10.07.04.00015
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 11 (mm) |
Höhe H | 23 (mm) |
Dichtmaterial | Chloroprene CR |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | mit Dichtlippe |
Art-Nr.: 10.07.04.00011
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B | 12 (mm) |
Höhe H | 17 (mm) |
Dichtmaterial | EPDM |
Materialhärte [Shore A] | 20 (Shore A) |
Form | halbrund |