Sauggreifer für Blechhandhabung

Sauggreifer für die Handhabung von Blechen auch mit geölten Oberflächen, Handhabung von Platinen beim Entstapeln sowie Blechteile mit konvexen Oberflächen. Höchste Querkraftaufnahme, Ölbeständigkeit und Verschleißfestigkeit bei hoch dynamischen Prozessen.
 

Glockensauggreifer SAX

  • Abmessungen: 30 mm bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anschlussnippel sicher befestigt

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Glockensauggreifer SAXM

  • Durchmesser: 20 bis 115 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Glockensauggreifer SAOXM (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Connector modular (montiert)

Flachsauggreifer SAF

  • Durchmesser: 30 bis 125 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAF HT2

  • Durchmesser: 30 bis 60 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 22 bis 80 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SABT-C (1,5 Falten)

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR

Flachsauggreifer SAOF (oval)

  • Abmessungen: 50 x 16 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Balgsauggreifer SAOB (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 bis 140 x 70 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten)

  • Abmessungen: 60 x 30 und 80 x 40 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel verklebt

Glockensauggreifer SAOG (oval)

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Glockensauggreifer SAOG-S

  • Abmessungen: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Glockensauggreifer SAG

  • Durchmesser: 45 bis 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Kantensauggreifer SAOK (oval)

  • Abmessungen: 70 x 25 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt

Kantensauggreifer für Warmumformung SAOK HT2 (oval)

  • Abmessungen: 70 x 25 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel anvulkanisiert

Balgsauger SAB2 P (2,5 Falten)

  • Durchmesser: 20 mm
  • Werkstoff: NBR, HT1
  • Einsteckfunktion

Flachsauggreifer PFYN VU1

  • Durchmesser: 15 bis 95 mm
  • Werkstoff: VU1
  • Anschlussnippel gesteckt

Flachsauggreifer SAFT-C

  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR