Schmalz

  • NUEVO

Ventosas de fuelle con válvulas de flujo

Superficie de aspiración (Ø) de 33 mm a 78 mm

Ir directamente a los productos

Manipulación energéticamente eficiente en superficies irregulares de piezas gracias a la ventosa de fuelle con válvula de flujo integrada y junta anular resistente al desgaste

El émbolo volante, como componente de una sola pieza con gancho encajable, permite un montaje sencillo y un mantenimiento sin herramientas

La intercambiabilidad de los émbolos volantes gracias a una geometría idéntica ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema

La poliamida no reforzada y ligera como una pluma garantiza tiempos de reacción mínimos cuando se activa el émbolo volante

El diseño idéntico al de la serie FSGA con boquilla de conexión permite convertir los sistemas existentes

Diseño
  • Ventosa de fuelle con 1,5 pliegues (1) y resistencia al flujo integrada (opcional con junta anular (2) para una manipulación óptima de superficies rugosas)
  • Ventosas de la serie FSGA compuestas por ventosa FGA y válvula de flujo SVN-FP (con enchufe)
  • Pasador de cabezal móvil de poliamida (3), de una sola pieza y fácil de instalar, que se inserta en la carcasa de aluminio para ahorrar espacio
  • La función de soplado proporciona un efecto de autolimpieza para su uso en entornos polvorientos
  • Altura total idéntica a la serie FSGA con boquilla estándar
Datos técnicos
  • Dimensiones: 33 a 78 mm
  • Material: NK
  • Limitación de caudal de 7,5 l/min a 47,1 l/min
Industrias
  • Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Familia de productos
Tamaño
Función adicional ventosa
Señalización
Sectores

1 - 10 de 27 resultados

  • NUEVO
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06327

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño33
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
  • NUEVO
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP120

N° de artículo: 10.01.06.06352

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño78
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 120
  • NUEVO
FSGA 63 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06345

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño63
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
  • NUEVO
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06339

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño53
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
  • NUEVO
FSGA 43 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06333

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño43
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
  • NUEVO
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP200

N° de artículo: 10.01.06.06341

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño53
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 200
  • NUEVO
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DRFP120

N° de artículo: 10.01.06.06331

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño33
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon junta anular y cabezal móvil 120
  • NUEVO
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DRFP200

N° de artículo: 10.01.06.06344

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño53
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon junta anular y cabezal móvil 200
  • NUEVO
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06351

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño78
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
  • NUEVO
FSGA 63 NK-45 G1/4-AG FP120

N° de artículo: 10.01.06.06346

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño63
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 120

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta