Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de fuelle, disponible en diversos diámetros, se suministra opcionalmente con una junta anular encolada.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80

N° de artículo: 10.01.06.06327

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Industrias: Madera

Tamaño33
Número de pliegues1.5
Material de ventosaCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
Función adicional ventosacon cabezal móvil 80
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Función adicional ventosa con cabezal móvil 80
H 31  mm
dn 0,7  mm
d2 17  mm
G1 G1/4"-MA
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Recorrido) 9  mm
Ds 30  mm
Dmax(S) 38  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de pliegues 1,5
Tamaño 33
Material de ventosa Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A] 45  Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 12,6  N
Familia de productos FSGA
Radio de la pieza mín. (convexo) 40  mm
Fuerza de arranque 39,6  N
Volumen 4,75  cm³
Peso 16  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta