- NOWY
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80
Część nr.: 10.01.06.06327
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Branże: Drewno
| Size | 33 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
| H | 31 mm |
| dn | 0,7 mm |
| d2 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
| Ds | 30 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 33 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Suction force (-600mbar) | 12,6 N |
| Product family | FSGA |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Pull-off force | 39,6 N |
| Volume | 4,75 cm³ |
| Weight | 16 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja