- NOVÝ
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80
Číslo dílu.: 10.01.06.06327
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Wood
| Size | 33 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Additional function suction cup | with flight pin 80 |
| H | 31 mm |
| dn | 0,7 mm |
| d2 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
| Ds | 30 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 33 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Suction force (-600mbar) | 12,6 N |
| Product family | FSGA |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Pull-off force | 39,6 N |
| Volume | 4,75 cm³ |
| Weight | 16 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace