Schmalz

Ventosas planas SGAN

Superficie de ventosa (Ø) de 7 mm a 16 mm

Ir directamente a los productos

Labio sellador suave y flexible para piezas de trabajo especialmente sensibles, como las obleas

El material especial silicona SI cubre un amplio rango de temperaturas

El material especial poliuretano PU asegura una larga vida y una alta resistencia

Especialmente adecuado para el servicio en varios turnos con ciclos de tiempo rápidos

Diseño
  • Ventosa SGAN (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa SGA (2) y boquilla de conexión (1)
  • Boquillas de conexión encajadas en todos los tamaños
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
Datos técnicos
  • Diámetro: 7 a 16 mm
  • Material: SI, PU
  • Ventosa insertada en la boquilla
Industrias
  • Alimentos
  • Envases
  • Farmacéutica
  • Plástico
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

SGAN 7 PU-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00800

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño7
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónM5-MA
SGAN 7 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00798

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño7
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónM5-MA
SGAN 9 PU-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00804

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño9
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónM5-MA
SGAN 9 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.00802

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño9
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónM5-MA
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00808

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño13
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/8"-MA
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00807

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño13
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/8"-HE
SGAN 13 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00806

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño13
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/8"-MA
SGAN 13 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00805

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño13
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/8"-HE
SGAN 16 PU-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.00812

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño16
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/8"-MA
SGAN 16 PU-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.01.00811

Ventosa plana (redonda) para piezas muy sensibles

Tamaño16
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/8"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta