Schmalz

IHRE AUFGABEN

  • Sie lagern Rohmaterial ein und aus und bearbeiten dieses an der Säge.
  • Sie bereiten Programme in der Programmiersprache der Maschinen vor.
  • Sie rüsten und überwachen unterschiedliche CNC-Fräsmaschinen im Zweischichtbetrieb (Früh- und Spätschicht) und stellen so sicher, dass die Maschinen effizient und präzise arbeiten.
  • Sie übernehmen die Verantwortung für den störungsfreien Betrieb der CNC-Maschinen und sichern durch eigenverantwortliche Prüfungen die hohen Qualitätsanforderungen unseres Unternehmens.
  • Sie stellen die regelmäßige Wartung der Maschinen sicher und führen diese lt. Wartungsplan aus bzw. veranlassen diese bei der Instandhaltung.
  • Sie führen kleinere Montagetätigkeiten durch.
  • Sie optimieren kontinuierlich die Produkte und Prozesse, um die Effizienz wie auch Qualität in der Produktion weiter zu steigern und tragen so aktiv zur Verbesserung unserer Fertigungsprozesse bei.

IHR PROFIL

  • Sie haben idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung als Industrie- oder Zerspanungsmechaniker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
  • Sie besitzen gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick.
  • Sie verfügen über EDV-Grundkenntnisse.
  • Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein aus.
  • Sie sind teamfähig und flexibel.
  • Sie sind bereit, im Wechselschichtbetrieb (Früh- / Spätschicht) zu arbeiten.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Attraktive Leistungsprämien: Mitarbeitende profitieren von Zusatzleistungen wie Gewinnbeteiligung oder individuellen Erfolgskomponenten.
  • Exklusive Mitarbeitervorteile: Das interne Rabattportal bietet Zugang zu zahlreichen Angeboten verschiedenster Marken.
  • Edenred-Gutscheinkarte: Aufladung regelmäßiger Boni, einlösbar in einer Vielzahl von Geschäften. 
  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant.
  • Kurze Entspannungspausen: Professionelle Massagen von Physiotherapeuten zu günstigen Konditionen.
  • Gemeinsam feiern: Sommerfest, Jahresfeier und Teamevents stärken den Zusammenhalt.
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
empleados
0
ubicaciones en todo el mundo
0
una empresa familiar
0
veces galardonada como Great Place to Work

Sind Sie ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit Innovationsgeist und Kreativität entwickeln sie schon heute die Produkte von morgen. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Sind Sie ein Beweger? Dann passen Sie perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Póngase en contacto con nosotros

Estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda.
Marina Klink | Personalreferentin
+49 7443 2403-7408
Marina.Klink@schmalz.de
Solicitar ahora

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select