Conexión y desconexión cómodas desde el asa de manejo del operador
Con el control remoto inalámbrico SRC, lata cómodamente encender y apagar directamente el interruptor de vacío desde la asa de manejo.
Asa de control especialmente diseñada para el aprovechamiento óptimo del espacio de lugares de almacenamiento y medios de transporte
La mejor ergonomía se posibilita gracias al asa de control cofigurable para caso particular
Guía de vacío integrada para desgaste mínimo y para evitar contornos que puedan estorbar
Gracias a la reducción del vacío residual en la ventosa, la pieza se suelta con total suavidad
De uso universal con sistema de cambio rápido de serie para intercambiar los amplios accesorios de garras
Juntos por una mayor sostenibilidad - con Jumbos en acción.
Nuestra innovadora tecnología del vacío combina sostenibilidad con éxito económico. Gracias a la optimización inteligente del sistema, puede ahorrar hasta un 90 % de su consumo de energía con la nueva función Eco, dependiendo de la aplicación. Esto no sólo supone una valiosa contribución a la protección del medio ambiente, sino que también mejora significativamente su retorno de la inversión.
Obtenga más información ahora y descubra nuevas formas de elevar su equipo de elevador por vacío al siguiente nivel.

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.¿Resulta rentable un sistema de handling de Schmalz? Descúbralo con unos pocos clics.
¿Le gustaría saber si invertir en un sistema de handling le sale realmente rentable? Nuestra calculadora de amortización gratuita en línea le dará una respuesta clara en un abrir y cerrar de ojos: rápida, sencilla y totalmente sin compromiso. Bastan unos pocos clics y verá al instante cuándo su inversión le reportará el éxito económico deseado.
Empiece ahora y descubra nuevas formas de aumentar la eficiencia y reducir los costes.