Schmalz

Ventosas Gripster max

Para una fuerza de retención máxima y una manipulación eficiente de materiales no porosos.

Ir directamente a los productos
Rápida puesta en servicio

Con una succión cuatro veces más rápida que otros dispositivos comparables, el elevador de succión está listo para su uso inmediato

Manipulación sencilla y eficiente

El control intuitivo de un solo botón garantiza un funcionamiento cómodo y una colocación rápida de las piezas de trabajo

Gran flexibilidad de uso

El sistema de cambio rápido ofrece la solución adecuada para cada aplicación gracias al cambio sin herramientas de las placas de ventosa y los equipos.

Una batería para muchos casos

El elevador de ventosas accionado por batería permite una manipulación flexible y sin cables. Como parte de la alianza CAS, se garantiza un trabajo de alta calidad, estandarizado y entre productos.

Control centralizado, escalado sencillo

El sistema de control central garantiza la eficiencia y la facilidad de acoplamiento de varios dispositivos.

Próximamente y ya disponible para pedidos anticipados

La ventosa Gripster max estará disponible a partir del verano de 2026. Pida ya su Gripster max con ventosas.

Pida ya la ventosa Gripster
Diseño
  • Cuerpo base con empuñadura de goma antideslizante (1)
  • Placa de ventosa intercambiable (2) con sistema de cambio rápido (3)
  • Indicador visual de estado (4) con pantalla y anillo LED
  • Botón de inicio/parada (5) y botón para navegar por los menús (6)
  • Batería (7) y liberador de batería (8)
Datos técnicos
Datos técnicos Ventosa Gripster max
Modelo Tiempo de evacuación mín. [seg.] máx. Nivel acústico de aspiración [db(A) máx. Vacío [mbar, rel] [min. máx. Capacidad de aspiración [sl/min] máx. Peso [kg] máx. Capacidad de elevación [kg]
Gripster máx. 2 60 750 15 1,7 120 | 60

Filtrar resultados

Señalización
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

  • NUEVO
GRIPSTER MAX 309 173

N° de artículo: 13.05.01.00033

Dispositivo de elevación manual accionado por batería para manipular piezas absorbentes

Diseño de la versiónMAX
DiseñoBomba
Longitud L309 (mm)
Anchura B173 (mm)

Descubrir más. Comprender más.

¿Quiere profundizar? Obtenga más información sobre aplicaciones, ventajas y las respuestas más importantes a las preguntas más frecuentes. Obtenga una perspectiva completa que le dé confianza para sus próximos pasos. Déjese inspirar por lo que es posible en su empresa con la ventosa Gripster.

Más información

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta