- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55
N° de artículo: 10.01.30.00876
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D1 | 31 mm |
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| dn | 12 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| G1 | M20x1-HE |
| H | 24,1 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 2,8 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Familia de productos | SAUG-SCGS |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación