RFBP 120 120 SPB2
N° de artículo: 10.01.45.00082
Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Longitud L | 120 (mm) |
| Anchura B | 120 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle SPB2 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 120 mm |
| H | 85 mm |
| H1 | 75 mm |
| L | 120 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación