Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG

N° de artículo: 10.01.54.00057

Placa perforada (mont)

Industrias: Alimentos | Envases | Logística

Longitud L202 (mm)
Anchura B127 (mm)
Altura H29 (mm)
MaterialAcero
Diseño de aplicaciónPSSG
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
H 29  mm
L 202  mm
B 127  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Acero
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta