LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG
Numero articolo: 10.01.54.00057
Piastra forata (mont)
Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica
| Lunghezza L | 202 (mm) |
| Larghezza B | 127 (mm) |
| Altezza H | 29 (mm) |
| Materiale | Acciaio |
| Design di utilizzo | PSSG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| H | 29 mm |
| L | 202 mm |
| B | 127 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Acciaio |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione