Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

MO-PROF 25x30x500 1TN AL

N° de artículo: 10.01.49.00088

Perfil de aluminio para el montaje (

Industrias: Envases | Logística | Universal

Longitud L500 (mm)
Anchura B25 (mm)
Altura H30 (mm)
Formulariocon 1 ranura de fijación en T
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 25  mm
H 30  mm
L 500  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio
Formulario con 1 ranura de fijación en T
Documentación

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta