MO-PROF 25x30x500 1TN AL
Numero articolo: 10.01.49.00088
Profilo in alluminio per il (lavorat
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Lunghezza L | 500 (mm) |
| Larghezza B | 25 (mm) |
| Altezza H | 30 (mm) |
| Forma | con 1 barra scanalata a T |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 25 mm |
| H | 30 mm |
| L | 500 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Forma | con 1 barra scanalata a T |
Documentazione
Documentazione