Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

KAPP 30x3 PXT D30-I

N° de artículo: 25.09.06.00119

Tapa protectora (redondda)

Industrias: Envases | Logística | Universal

Diseño de aplicaciónSistema modular de garras
Longitud L3 (mm)
Diámetro exterior D30 (mm)
Conexión 1Profil D30-I
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 30  mm
d 27,5  mm
L 3  mm
L1 15  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Poliamida
Peso 4,6  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta