KAPP 30x3 PXT D30-I
Parça no.: 25.09.06.00119
Kapak (yuvarlak)
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Uzunluk L | 3 (mm) |
| Dış çap D | 30 (mm) |
| Bağlantı 1 | Profil D30-I |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 30 mm |
| d | 27,5 mm |
| L | 3 mm |
| L1 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliamid |
| Ağırlık | 4,6 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon