Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC

N° de artículo: 10.01.49.00024

Brida completa para la conexión con los robots de peso ligero

Industrias: Envases | Logística | Universal

Diseño de aplicaciónSistema modular de garras
Dmk31.5 (mm)
Número de vigas longitudinales2
paraFANUC
Modelocr-4+7iA
EstándarDIN EN ISO 9409-1
Peso305.4 (g)
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 131  mm
d 5  mm
Dmk 31,5  mm
G1 M5-MA
H 29  mm
L 85  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Número de vigas longitudinales 2
para FANUC
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta