SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC
Parça no.: 10.01.49.00024
Bağlantı için komple flanş hafif robotlara
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| İnşaat kullanımı | Modüler tutucu sistemi |
| Dmk | 31.5 (mm) |
| 2 | |
| için | FANUC |
| Tip | cr-4+7iA |
| DIN EN ISO 9409-1 | |
| Ağırlık | 305.4 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 131 mm |
| d | 5 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 29 mm |
| L | 85 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 2 | |
| için | FANUC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon