Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAUG-ANB PXT D30-I SH

N° de artículo: 10.01.49.00036

Opción de conexión con orificio ranurado para ventosas

Industrias: Envases | Logística | Universal

Diseño de aplicaciónSistema modular de garras
Conexión de raíl transversalPerfil D30-ITEM
Rosca G1G1/4"-HE
Diámetro interior d8 (mm)
Longitud L104.5 (mm)
Elementos de fijación de formaOrificio oblongo
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-HE
H 38,5  mm
H2 2  mm
H3 23,5  mm
L 104,5  mm
L2 115  mm
100  mm
L (mín.) 50  mm
SW1 19  mm
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta