Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Parça no.: 10.01.49.00036

Oluklu delikli bağlantı seçeneği emme pedleri için

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Diş G1G1/4"-F
İç çap d8 (mm)
Uzunluk L104.5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıDikdörtgen delik
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-F
H 38,5  mm
H2 2  mm
H3 23,5  mm
L 104,5  mm
L2 115  mm
100  mm
L (dak) 50  mm
SW1 19  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git