SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG
N° de artículo: 10.08.02.00500
Racor soportecon conex d tubo flex con tuerca
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Rosca G1 | M16x1-MA |
| Rosca G2 | G1/4"-HE |
| Longitud L | 35.5 (mm) |
| Diámetro del tubo flexible | 8 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | M16x1-MA |
| L | 35,5 mm |
| L2 | 9,2 mm |
| SW1 | 19 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación