SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG
Numero articolo: 10.08.02.00500
Attacco passp c attaro tubo fless con dado
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Filettatura G1 | M16x1-AG |
| Filettatura G2 | G1/4"-IG |
| Lunghezza L | 35.5 (mm) |
| Diametro tubo flessibile | 8 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | M16x1-AG |
| L | 35.5 mm |
| L2 | 9.2 mm |
| SW1 | 19 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione