Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

MASK-FOL SW70 798 3R18 FXP-FMP

N° de artículo: 10.01.38.00504

Hoja delantera

Industrias: Universal

Longitud L798 (mm)
Anchura B109.8 (mm)
Altura H0.4 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Margen de medición [bar] bar
Diámetro de la tobera0.7 (mm)
Diseño de aplicaciónSistema de planos aspirantes FXP-FMP
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta