- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-S-SW70 442 3R18 O10O10 F G32
N° de artículo: 10.01.38.03437
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 442 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 3R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 32 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Consumo máx. de aire soplado | 800 (l/min) |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Peso | 2.8 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 442 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 3R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Número de células de aspiración | 66 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 440 N |
| Tensión | 24V - DC |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| con | Filtro |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 2,8 kg |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar | 300 l/min |
| Familia de productos | FMP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación