- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-S-SVK 640 5R18 O10O10 F G32
N° de artículo: 10.01.38.03450
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 640 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 32 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Consumo máx. de aire soplado | 800 (l/min) |
| Peso | 3.6 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 32 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 111 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 640 mm |
| L2 | 600 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SVK |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Número de células de aspiración | 165 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 630 N |
| Tensión | 24V - DC |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
| con | Filtro |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 3,6 kg |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar | 450 l/min |
| Familia de productos | FMP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación