Schmalz

Instrucciones de pedido

  • Válvulas de mando integradas en FMP-S (opcional)
  • Control de vacío on / off (24V DC, normally open) y descargar on / off (24V DC, normally closed), así como precarga del acumulador de manguera y función de ventilación del ventilador con la versión FMP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

Repuestos disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa SPB2

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA

FMP-S-SW90 1234 5R36 SPB2-20P G60

N° de artículo: 10.01.38.03507

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo

Industrias: Universal

Longitud L1234 (mm)
Anchura B130 (mm)
Disposición5R36
Accesorios de formaRecto
Diámetro exterior D60 (mm)
Función adicional plano aspirante1x válvula de mando vacío / soplado
Consumo máx. de aire soplado800 (l/min)
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Peso7 (kg)
Familia de productosFMP
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 82,7  mm
H1 128,2  mm
H2 33  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Tipo de válvula SW
Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño
Datos técnicos
Atributo Valor
Disposición 5R36
Número de células de aspiración 165
Fuerza de aspiración a -250 mbar 420  N
Tensión 24V - DC
Función adicional plano aspirante 1x válvula de mando vacío / soplado
Peso 7  kg
Elemento de hermetizado Ventosas
Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar 900  l/min
Familia de productos FMP
Nota: Consumo de aire: A una presión de entrada de aire comprimido de 5,5 bar / Fuerza de aspiración: Con un vacío de -0,25 bar y ocupación total de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablero de madera con superficie texturizada) / Capacidad de aspiración requerida: El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar al menos el volumen de aspiración especificado (en la pieza de conexión de vacío de la FMP) a un vacío de -0,25 bar, pero máx. 135 % del volumen de aspiración especificado
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta