FQE-V Xc OV 400x280 SW80 O20
N° de artículo: 10.01.44.00574
Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo
Industrias: Envases | Logística
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Función | controlled |
| Formulario | Oval |
| Longitud L | 400 (mm) |
| Anchura B | 280 (mm) |
| Altura H | 86.3 (mm) |
| Tipo de válvula | Resistencia al flujo |
| Diámetro de la tobera | 0.8 (mm) |
| Número de células de aspiración | 43 |
| Número de eyectores | 3 |
| Diseño generador de vacío | Módulo eyector SEP |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-HE |
| H | 86,3 mm |
| H1 | 131,8 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 400 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Formulario | Oval |
| Diámetro de la tobera | 0,8 mm |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración | 43 |
| Peso | 1,7 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación