Schmalz

Instrucciones de pedido

Las extensiones (dentadas) SXT-EXT se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-EXT-GB2-200

N° de artículo: 10.07.13.00046

Extensión con dientes de engranaje, mod., para brazos giratorios y para conexión con Round Tooling

Industrias: Automóvil | Metal

Diámetro exterior D25 (mm)
Longitud L200.8 (mm)
MaterialAluminio
FormaFreno de engranaje en ambos lados
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-HE
L 200,8  mm
L2 175,8  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio
Forma Freno de engranaje en ambos lados
Peso 220  g
Familia de productos SXT
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta