Schmalz

Note sull'ordine

Le prolunghe (dentate) SXT-EXT vengono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

  • M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
  • Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXT-EXT-GB2-200

Numero articolo: 10.07.13.00046

Prolunga con denti per ingranaggi, modulare, per bracci girevoli e da collegare con utensili rotondi.

Industrie: Automobilistico | Metallo

Diametro esterno D25 (mm)
Lunghezza L200.8 (mm)
MaterialeAlluminio
FormaGuarnizione del cambio su entrambi i lati
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 25  mm
Dk 35  mm
G1 M8-IG
L 200.8  mm
L2 175.8  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Alluminio
Forma Guarnizione del cambio su entrambi i lati
Peso 220  g
Famiglia di prodotti SXT
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello