Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
  • Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPB1 80 ED-65 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.06.03918

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Industrias: Envases | Logística

Tamaño80
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]65 (Shore A)
Rosca G1G1/2"-HE
Número de pliegues1.5
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 56  mm
dn 8,9  mm
Dmax(S) 88  mm
Ds 81,4  mm
G1 G1/2"-HE
H 67,4  mm
LG1 16  mm
SW1 27  mm
Z (Recorrido) 23,5  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 166  N
Fuerza de arranque 200  N
Fuerza lateral 59  N
Volumen 98,36  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 70  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Tamaño 80
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Elastodur ED
Dureza del material [Shore A] 65  Shore A
Peso 85,7  g
Familia de productos SPB1
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta