- NUEVO
FINGER-MODULE-6C-B-AL-SI
N° de artículo: 10.13.04.00944
Finger module mGrip
Industrias: Logística
| Elemento de dedo | Módulo |
| Aplicación | Básico |
| Forma | Compacto |
| Número de pliegues | 6 |
| Longitud L | 32 (mm) |
| Anchura B | 45 (mm) |
| Altura H | 129.3 (mm) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 8 (mm) |
| Rosca G2 | M4-HE |
| Longitud de rosca LG2 | 8 (mm) |
| Peso | 116 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | M4-HE |
| H | 129,3 mm |
| H1 | 135,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Número de pliegues | 6 |
| Forma | Compacto |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación